Filter LF-1/2-D-MIDI-A-NPT
173693
GTIN: 4052568313630
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm