Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT
173699
GTIN: 4052568313692
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/4 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm