Fijnfilter LFMB-1/8-D-MINI-NPT
173708
GTIN: 4052568313784
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/8 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
500 l/min
Condensaataftap
Manueel schakelend
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
1 µm