Fijnfilter LFMB-3/4-D-MAXI-NPT
173720
GTIN: 4052568313906
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/4 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
2220 l/min
Condensaataftap
Manueel schakelend
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
1 µm