Ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN: 4052568314002
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
880 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
0.01 µm