Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT
173733
GTIN: 4052568314033
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
1120 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
0.01 µm