Ultrafijnfilter LFMA-1-D-MAXI-NPT
173738
GTIN: 4052568314088
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1 NPT
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
2200 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
0.01 µm