Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT
173746
GTIN: 4052568314163
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Midi
Filterfijnheid
0.01 µm
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Condensaataftap
Manueel schakelend
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C