Filterregelventiel LFR-3/8-D-5M-MINI-A-NPT
173777
GTIN: 4052568314477
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1350 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm