Olievernevelaar LOE-3/8-D-MIDI-NPT
173823
GTIN: 4052568314934
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5500 l/min
Bedrijfsdruk
16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
8 l/min