Olievernevelaar LOE-1/2-D-MIDI-NPT
173824
GTIN: 4052568314941
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6100 l/min
Bedrijfsdruk
16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
8 l/min