Olievernevelaar LOE-3/4-D-MAXI-NPT
173826
GTIN: 4052568314965
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/4 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8400 l/min
Bedrijfsdruk
16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
10 l/min