Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT
173832
GTIN: 4052568315023
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm