Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT
173883
GTIN: 4052568315535
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/4 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm