Verzorgingseenheid FRC-1-D-MAXI-NPT
173884
GTIN: 4052568315542
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm