Inschakelventiel HE-3/8-D-MINI-NPT
173894
GTIN: 4052568315627
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Bedieningswijze
manueel