Inschakelventiel HEE-1/8-D-MINI-110-NPT
173901
GTIN: 4052568315696
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch