Inschakelventiel HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT
173907
GTIN: 4052568315757
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3200 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch