Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2028 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Persluchtverzorging

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Inschakelventiel HEL-3/8-D-MINI-NPT

173918

GTIN: 4052568315863

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch