Inschakelventiel HEL-1-D-MAXI-NPT
173923
GTIN: 4052568315917
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6500 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch