Aftakkingsmodule FRM-3/8-D-MIDI-NPT
173927
GTIN: 4052568315955
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
6700 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar