Aftakkingsmodule FRM-1/2-D-MIDI-NPT
173928
GTIN: 4052568315962
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
8200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar