Aftakkingsmodule FRM-3/4-D-MIDI-NPT
173929
GTIN: 4052568315979
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/4 NPT
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
8800 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar