Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-M3
175040
GTIN: 4052568037642
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
18 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M3
Instelelement
Sleufschroef