Smoorventiel GRLO-M3-QS-3

175042

GTIN: 4052568037666

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
41 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M3
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Sleufschroef