DSBF
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBF
DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
Normcilinder
DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
1772262
Downloads
DSBF_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar