Normcilinder DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
1774262
GTIN: 4052568246914
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar