Normcilinder DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R

1774265

GTIN: 4052568246945

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
160 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar