Normcilinder DSBF-C-50- -PPVA-N3-R

1774418

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar