Normcilinder DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R

1775267

GTIN: 4052568247096

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar