Normcilinder DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R

1776050

GTIN: 4052568247195

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
200 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar