Verbindingskabel KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

177676

GTIN: 4052568075590

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
2-polig / 3-polig - Contactdoos haaks/stekker recht - Vierhoekige bouwvorm / M8x1
Kabellengte
0.5 m