Plug met kabel KMEB-2-24-M12-0,5-LED

177677

GTIN: 4052568075606

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
5-polig - Contactdoos haaks - Vorm C - conform DIN EN 175301-803
Kabellengte
0.5 m