Verbindingskabel KMYZ-2-24-M8-2,5-LED
177678
GTIN: 4052568075613
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
2-polig / 3-polig - Contactdoos haaks/stekker recht - Vierhoekige bouwvorm / M8x1
Kabellengte
2.5 m