Insteekkoppeling CQ-18H-15

177702

GTIN: 4052568038519

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls CQ-18
Pneumatische aansluiting 2
voor buis/slang met buiten-Ø 15 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
12.15 mm