Steekschroefkoppeling CQ-3/4-22H

177711

GTIN: 4052568038601

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls CQ-22
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
17 mm