Blinde stop CQC-12H

177712

GTIN: 4052568038618

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls CQ-12
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls CQ-12
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C