Blinde stop CQC-22H
177715
GTIN: 4052568038649
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls CQ-22
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls CQ-22
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C