Kunststofbuis PQ-PA-12X1,5X3000

177728

GTIN: 4052568038694

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
9 mm
Materiaal slang
PA
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 75 °C