Kunststofbuis PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN: 4052568075644
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
22 mm
Binnen-Ø
18 mm
Materiaal slang
PA
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 75 °C