Buis PQ-AL-12X1X3000
177732
GTIN: 4052568038717
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
10 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 75 °C