Buis PQ-AL-15X1X3000

177733

GTIN: 4052568038724

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
15 mm
Binnen-Ø
13 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 75 °C