Buis PQ-AL-22X1X3000
177735
GTIN: 4052568075651
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
22 mm
Binnen-Ø
20 mm
Materiaal slang
Aluminium kneedlegering
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 15 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 75 °C