Normcilinder DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R

1778838

GTIN: 4052568247409

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
100 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping