Normcilinder DSBF-C-63- -PPSA-N3-R

1780600

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping