Normcilinder DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R
1780905
GTIN: 4052568247720
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping