Normcilinder DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R

1782253

GTIN: 4052568247980

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar