Normcilinder DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
1782258
GTIN: 4052568248031
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
125 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar