Normcilinder DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R

1782832

GTIN: 4052568248192

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
320 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping