Meetlineaal MME-MTS-1750-TLF-AIF

178300

GTIN: 4052568144043

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag
1750 mm
Meetprincipe meetlineaal
Digitaal
Uitgangssignaal
CAN-protocol type SPC-AIF
Resolutie traject
0.01 mm
Elektrische aansluiting
6-polig - Stekker - conform DIN 45322 - ronde bouwvorm